Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-SCHIENE-DFG-115 - Rail, guides linéaires DFG 115, guides coulissants
Nomenclature
64970710
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
alliage d’aluminium
MAT
Matériau
Rail : aluminium, anodisé dur
AUSF
Exécution
L
mm
L1
l1
mm
L2
l2
mm
A
Distance de perçage du rail
60 mm
B1
Largeur profilé de rail en haut
22 mm
B2
Largeur profil de rail en bas
12 mm
H1
Hauteur du rail
14 mm
H2
Alignement Hauteur du rail
5 mm
DHH13
Trou de passage
4.3 mm
D1H13
Diamètre du lamage
8 mm
T
Profondeur Ø d'enfoncement
5 mm
GEW
Poids
g
CTN
Numéro de tarif douanier
83024900
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D