Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-EAS-DA-0115-RC - Butée de fin de course, guidage linéaire DA 0115 RC avec chariot à recirculation de billes
Nomenclature
64970503
ARTNR
N° art.
64970503
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Acier galvanisé
MAT
Matériau
Butée d'extrémité : acier galvanisé, vis : acier galvanisé.
HW
Remarque
Selon l'application, 2 pièces nécessaires, livraison avec vis, vissage par le bas.
L
L1
26 mm
B1
10 mm
T1
6 mm
GEW
Poids
15 g
CTN
Numéro de tarif douanier
83024900
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D