Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-ZK-BOZ-TAT-PA6.6 - Pièce de poche, accouplements à dents BOZ, matériau polyamide 6.6
Nomenclature
60700000
ARTNR
N° art. Pièce de poche
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
plastique blanc
MAT
Matériau
Polyamide 6.6
HW
Remarque
* B est la dimension minimale dont doit être déplacée par exemple une machine de travail ou d'entraînement pour pouvoir démonter verticalement l'un des groupes accouplés.
AUSF
Exécution
Pièce de poche, accouplement à dents BOZ
BG
Taille
DMN
Couple normal
Nm
DMS
Couple de pointe
Nm
DZ
vitesse de rotation max.
6000 1/min
AV
Déplacement axial le plus important
max. ± 1mm
WV
Déplacement angulaire le plus important
max. ± 1º
RV
Déplacement radial le plus important à 1500 tr/min.
DD1
D1
mm
DH
mm
B
B*
mm
L1
I1
mm
E
4 mm
L
mm
LH
mm
M
mm
GEW
Poids
g
CTN
Numéro de tarif douanier
84839089
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D