Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-ZK-BOS2-GR28/48-NAT - Pièce de moyeu, accouplement à dents BOS2, taille 28 à 48, matériau métal fritté
Nomenclature
60763225
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Métal fritté bruni
MAT
Matériau
Métal fritté bruni
HW1
Remarque 1
HW2
Remarque 2
** B est la dimension minimale de laquelle une unité doit être déplacée pour pouvoir être démontée verticalement.
AUSF
Exécution
Pièce de moyeu BOS II
BG
Taille
D1D2
d1 / d2 - Alésage du moyeu
mm
ARTNR1
N° art. Pièce de poche
DMN
Couple normal
Nm
DMS
Couple de pointe
Nm
DZ
vitesse de rotation max.
1/min
AV
Déplacement axial le plus important
max. ± 2mm
WV
Déplacement angulaire le plus important
max. ± 1º
RV
Déplacement radial le plus important à 1500 tr/min.
0,4mm
D
mm
DH
mm
B
B**
mm
L1
l1
mm
E
mm
L
mm
LH
mm
M
mm
GEW
Poids
g
CTN
Numéro de tarif douanier
84836080
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D