Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-NABEN-EL-KPL-RNKC-KOMPAKT - Pièces de moyeu pour accouplements élastiques RNKC, sans jeu, avec moyeu de serrage, version compacte
Nomenclature
60561412
ARTNR
N° art. Moyeu seul
ARTNR1
N° art. Couronne dentée 92° Shore A
ARTNR2
N° art. Couronne dentée 98° Shore A
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
alliage d’aluminium
MAT
Matériau
BH
Indication de commande
Pour un accouplement complet, les trois pièces détachées de même taille doivent être commandées séparément. 2 x moyeux d'accouplement et 1 x couronne dentée.
HW
Remarque
Autres tailles d'alésage jusqu'à l'alésage max. livrables à court terme. Rainures de clavette contre supplément de prix. Le couple de friction admissible pour chaque taille d'alésage ne doit pas être dépassé.
BG
Taille
BH7
Alésage d - H7 1) - alésage standard
mm
TKMAX
Tk max. moyeu 2) - Couple de friction du moyeu de serrage
Nm
TKN92
T kN 92 Shore A 3) - Couple nominal de la couronne dentée
Nm
TKMAX92
Tk max. 92 Shore A 4) - Couple maximal de la couronne dentée
Nm
TKN98
T kN 98 Shore A 3) - Couple nominal de la couronne dentée
Nm
TKMAX98
Tk max. 98 Shore A 4) - Couple maximal de la couronne dentée
Nm
DH
mm
L
mm
LL
l
mm
E
mm
SKD
Ø du cercle de perturbation - la tête de vis dépasse le diamètre DH
mm
GEW
Poids de la pièce de moyeu
g
BMIN
min. Alésage
mm
BMAX
Alésage max.
mm
C
mm
MVW
déplacement maximal - angle / valeurs maximales s'excluent mutuellement
Grad
MVR
déplacement maximal - radial / les valeurs maximales s'excluent mutuellement
mm
MVA
déplacement maximal - axial / les valeurs maximales s'excluent mutuellement
mm
DZ
vitesse max. 5) - Au-delà de 30m/s, un équilibrage dynamique est nécessaire
1/min
DFD
Rigidité du ressort de torsion dynam. 5) - Avec la couronne dentée plus dure et 0,5 x TkN
Nm/rad
DFST
Rigidité du ressort de torsion statique 5) - Avec la couronne dentée la plus dure et 0,5 x TkN
Nm/rad
TRHM
Moment d'inertie 6) - Calculé en fonction de l'alésage max.
10^-6kgm²
SCHR
Taille de la vis ISO 4762
mm
AM
Couple de serrage
Nm
CTN
Numéro de tarif douanier
84836080
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D