Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-DKR-ZRENG-2X12B-1-C45-50HRC - Pignons doubles ZRENG avec moyeu pour deux chaînes à rouleaux simples DIN ISO 606 (ex DIN 8187), denture trempée par induction, 2 x ISO 12 B-1, pas 3/4 x 7/16"
Nomenclature
12788517
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
钢制
MAT
Matériau
Acier C45, denture trempée par induction (env. HRC 50)
DINISO
DIN ISO 606 - Désignation
2 x ISO 12 B-1
AUSF
Exécution
ZRENG
Z
Nombre de dents
DA
da
mm
D
d
mm
B
mm
DG
dg
mm
ND
mm
L
60 mm
M
26.9 mm
GEW
Poids
kg
CTN
Numéro de tarif douanier
84839089
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D