Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
DIN 2215-NKR-Z(10) - Courroies trapézoïdales sans fin DIN 2215, profil Z (10)
Nomenclature
15063600
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Caoutchouc noir
MAT
Matériau
Néoprène avec câble de traction en fibre de verre
PR
Profil
Profil Z (10)
LR
Longueur à redresser
mm
LI
Longueur intérieure
mm
LA
Longueur extérieure
mm
WINKEL
Angle de calage env. 38º ±2
38 Grad
BO
Largeur b
10 mm
BU
Largeur u
5.9 mm
H
Hauteur h
6 mm
KSD
Ø de disque moyen le plus petit
50 mm
GEW
Poids env.
g
CTN
Numéro de tarif douanier
40103900
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D