Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-MGSD-MBM-VZ - "Amortisseur de vibrations métal-caoutchouc MBM ""Bubble Mount"
Nomenclature
68550644
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Caoutchouc noir
MAT
Matériau
Élastomère : néoprène (caoutchouc chloroprène), parties métalliques : acier galvanisé
B1
B1 - Alésage
mm
B2
B2 - Alésage
4 mm
MINB
Charge minimale 1) - charge min. / voir page du catalogue
N
MINBEFG
Charge minimale 1) - compression / voir page du catalogue
1.35 mm
MINBEFZ
Charge minimale 1) - Fréquence propre / voir page du catalogue
16 Hz
MAXB
Charge maximale 1) - Charge max. / voir page du catalogue
N
MAXBEFG
Charge maximale 1) - compression / voir page du catalogue
2.7 mm
MAXBEFZ
Charge maximale 1) - Fréquence propre / voir page du catalogue
8 Hz
FM
Marquage couleur 2) / voir page du catalogue
GEW
Poids
g
CTN
Numéro de tarif douanier
39269097
DIST
2.057
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D