Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-KSD-MB-STBR - Accessoires pour petits amortisseurs : Bloc de montage, matériau acier bruni
Nomenclature
69003001
ARTNR
N° art.
ARTNR1
pour N° art. Amortisseur
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Acier bruni
MAT
Matériau
Acier bruni, vis à tête cylindrique ISO 4762 (DIN 912)
A
25 mm
B
mm
C
16 mm
D
3.5 mm
E
10 mm
G
G - Filetage
mm
H
H - filet
mm
AM
Couple de serrage
4 Nm
GEW
Poids
g
ARTNR2
N° art. Contre-écrou
GEW2
Poids Contre-écrou
g
CTN
Numéro de tarif douanier
87088035
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D