Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-M237L-RF - Charnières M237L, avec ailes de charnière allongées, acier inoxydable
Nomenclature
67700362
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Acier inoxydable
MAT
Matériau
acier inoxydable 1.4308 (V2A), sablé mat, goupille en acier inoxydable 1.4571 (V4A)
HW
Remarque
Les forces radiales et axiales maximales sont des valeurs indicatives sans engagement, à l'exclusion de toute responsabilité.
AUSF
Exécution
L1
l1
mm
L2
l2
mm
D2
d2
mm
D3
d3
mm
H1
h1
mm
H2
h2
mm
H3
h3
mm
H4
h4 +0.5
mm
L3
l3
mm
L4
l4
mm
M1
m1
mm
M2
m2
mm
M3
m3
mm
M4
m4
mm
FA
FA 1) - force axiale max.
N
FR
FR 2) - force radiale max. pour un angle d'ouverture de 90
2000 N
GEW
Poids
g
DD1
d1
0 mm
LS1
Longueur charnière seule - gauche
mm
LS2
Longueur charnière seule - droite
mm
BK
Largeur tête au point d'appui
mm
FK1
Découpe pour tête aile gauche
mm
FK2
Découpe pour tête aile droite
mm
R
Rayon tête point d'appui
mm
DS
Diamètre du lamage
mm
BHS
Hauteur de perçage jusqu'au lamage
mm
TDS
Profondeur lamage ØDS
0.5
H5
Hauteur talon Surface d'appui
mm
H6
Distance chanfrein charnière
mm
H7
Distance chanfrein tête
mm
TYP
1 = 1A & 2A / 2 = 1C & 2C
1
TYP1
Type d'aile gauche - 1 = étroite / 2 = large
TYP2
Version aile droite
3
TN
Numéro de pièce
CTN
Numéro de tarif douanier
83021000
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D