Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-KTB-SS-ST - Goujon de support à billes autobloquant
Nomenclature
66691215
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Acier phosphaté
MAT
Matériau
acier phosphaté au manganèse, bouton-pression en aluminium
D1
Ø-d1
mm
L1
l1 +1
mm
D2
Ø-d2
mm
D3
Ø-d3
mm
D4
Ø-d4 min.
mm
L2
l2
mm
L3
l3
mm
L4
l4
mm
L5
l5
27 mm
L6
l6
30 mm
L7
l7
49 mm
L8
l8
mm
XMIN
x min.
1.5 mm
XMAX
x max.
mm
AB
Ø alésage de réception - H11
mm
F1
F1* - pour une sécurité quintuplée
kN
F2
F2* - pour une sécurité quintuplée
kN
F3
F3* - pour une sécurité multipliée par 5
kN
GEW
Poids
g
CTN
Numéro de tarif douanier
84669360
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D