Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-527.1-UFN - Manivelles 527.1 avec rainures circonférentielles
Nomenclature
67506201
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Plastique noir
MAT
Matériau
Corps de roue : plastique thermoplastique (PA) renforcé de fibres de verre, noir brillant, moyeu : acier bruni
D1
d1
mm
D2
d2 - H7
mm
D3
d3
mm
D6
d6
mm
D7
d7
mm
B1
b1
mm
L1
l1
mm
L2
l2 -0.5
mm
L3
l3
mm
T
t
mm
TB
Résistant à la température
jusqu'à +120°C °C
GEW
Poids
g
CTN
Numéro de tarif douanier
84879090
DD6
d6
mm
TT
t
1.5 mm
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D