Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-565.1-AL-SW - Poignées 565.1, matériau aluminium
Nomenclature
66666200
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Aluminium noir
MAT
Matériau
Profilé d'aluminium étiré, revêtu de matière plastique, noir RAL 9011 mat structuré
AUSF
Exécution
Montage du côté de la commande
L1
l 1
mm
A
a
17 mm
B
b
26 mm
D
d
6.4 mm
H1
h1
mm
H2
h2
17 mm
L2
l2
mm
R
r
17 mm
GEW
Poids
g
CTN
Numéro de tarif douanier
83024900
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D