Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-EAS-DA-0115-RC - Tope final, guía lineal DA 0115 RC con carro de recirculación de bolas
Lista de materiales
64970503
ARTNR
Nº de artículo
64970503
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Acero galvanizado
MAT
Material
Tope final: acero galvanizado, tornillos: acero galvanizado
HW
Sugerencia
Dependiendo de la aplicación, se necesitan 2 piezas, entrega incl. tornillos, atornillado desde abajo.
L
L1
26 mm
B1
10 mm
T1
6 mm
GEW
Peso
15 g
CTN
Número del arancel aduanero
83024900
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D