Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
DIN 2215-NKR-B(17) - Correas trapezoidales estándar sin fin DIN 2215, perfil B (17)
Lista de materiales
15464400
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Goma negra
MAT
Material
Neopreno con cuerda de tracción de fibra de vidrio
PR
Perfil
Perfil B (17)
LR
Longitud de nivelación
mm
LI
Longitud interior
mm
LA
Longitud exterior
mm
WINKEL
Ángulo de la cuña aprox. 38º ±2
38 Grad
BO
Anchura b
17 mm
BU
Anchura u
9.4 mm
H
Altura h
11 mm
KSD
Ø medio del disco más pequeño
125 mm
GEW
Peso aprox.
g
CTN
Número del arancel aduanero
40103200
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D