Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-GETR-MOTOR-RS-180W - Schneckengetriebemotoren RS mit Zweifach-Schneckengetrieben, Motordaten 180 Watt / 1400 1/min., Übersetzung 70:1 bis 2500:1
Stückliste
43412360
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
AUSF
Ausführung
180 W, eine Abtriebswelle kopfseitig / stirnseitig
MATK
Material Kurzbezeichnung
Multimaterialprodukt
MAT
Material
Motor und Getriebe in Kugellagerung, Schnecken gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Sondermessing
HW
Hinweis
ADZ
Abtriebsdrehzahl
1/min
UE
i - Übersetzung
DMA
zul. Drehmoment an der Abtriebswelle*
Nm
FR
FR - Belastbarkeit der Abtriebswelle radial
500 N
FA
FA - Belastbarkeit der Abtriebswelle axial
200 N
GEW
Gewicht
9.5 kg
ARTNR1
Artikel-Nr. Betriebskondensator 20μF
43636200
CTN
Zolltarifnummer
85015100
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D