Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-GETR-MOTOR-RL-120W - Schneckengetriebemotoren RL mit Zweifach-Schneckengetrieben, Motordaten 120 Watt / 2800 1/min., Übersetzung 12,5: bis 1500:1
Stückliste
43406100
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
HW
Hinweis
MATK
Material Kurzbezeichnung
Multimaterialprodukt
MAT
Material
Motor und Getriebe in Kugellagerung, Schnecken gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Sondermessing
AUSF
Ausführung
120 W, eine Abtriebswelle kopfseitig / stirnseitig
ADZ
Abtriebsdrehzahl
1/min
UE
i - Übersetzung
DMA
zul. Drehmoment an der Abtriebswelle*
Nm
FR
FR - Belastbarkeit der Abtriebswelle radial
100 N
FA
FA - Belastbarkeit der Abtriebswelle axial
40 N
GEW
Gewicht
4.2 kg
ARTNR1
Artikel-Nr. Betriebskondensator 16μF
43636100
CTN
Zolltarifnummer
85015100
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D