Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-GETR-MOTOR-MH-180W - Schneckengetriebemotoren MH mit Einfach-Schneckengetrieben und Hohlwellen, Motordaten 180 Watt / 1400 1/min., Übersetzung 5:1 bis 75:1
Stückliste
43330020
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
HW
Hinweis
MATK
Material Kurzbezeichnung
Multimaterialprodukt
MAT
Material
Motor und Getriebe in Kugellagerung, Schnecken gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Sondermessing
AUSF
Ausführung
180 W, Hohlwelle mittig 35mm freigedreht
ADZ
Abtriebsdrehzahl
1/min
UE
i - Übersetzung
DMA
zul. Drehmoment an der Abtriebswelle*
Nm
FR
FR - Belastbarkeit der Abtriebswelle radial
150 N
FA
FA - Belastbarkeit der Abtriebswelle axial
100 N
GEW
Gewicht
6.4 kg
ARTNR1
Artikel-Nr. Betriebskondensator 20μF
43636200
CTN
Zolltarifnummer
85015100
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D