Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-GETR-MOTOR-MEK-45W - Schneckengetriebemotoren MEK mit Einfach-Schneckengetrieben, Motordaten 45 Watt / 1400 1/min., Übersetzung 5:1 bis 100:1
Stückliste
43301024
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
HW
Hinweis
MATK
Material Kurzbezeichnung
Multimaterialprodukt
MAT
Material
Motor und Getriebe in Kugellagerung, Schnecken gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Sondermessing
AUSF
Ausführung
45 W, beiseitige Abtriebswelle seitlich rechts / links
ADZ
Abtriebsdrehzahl
1/min
UE
i - Übersetzung
DMA
zul. Drehmoment an der Abtriebswelle*
Nm
FR
FR - Belastbarkeit der Abtriebswelle radial
100N N
FA
FA - Belastbarkeit der Abtriebswelle axial
60N N
GEW
Gewicht
3.7 kg
ARTNR1
Artikel-Nr. Betriebskondensator 5µF
43635600
CTN
Zolltarifnummer
85015100
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D