Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-GETR-MOTOR-MEG-250W - Schneckengetriebemotoren MEG mit Einfach-Schneckengetrieben, 250 Watt / 2800 1/min., Übersetzung 5:1 bis 75:1
Stückliste
43306020
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
HW
Hinweis
MATK
Material Kurzbezeichnung
Multimaterialprodukt
MAT
Material
Motor und Getriebe in Kugellagerung, Schnecken gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Sondermessing
AUSF
Ausführung
250 W, beiseitige Abtriebswelle seitlich rechts / links
ADZ
Abtriebsdrehzahl
1/min
UE
i - Übersetzung
DMA
zul. Drehmoment an der Abtriebswelle*
Nm
FR
FR- Belastbarkeit der Abtriebswelle radial
150N N
FA
FA- Belastbarkeit der Abtriebswelle: axial
100N N
GEW
Gewicht
6.3 kg
ARTNR1
Artikel-Nr. Betriebskondensator 25µF
43636300
CTN
Zolltarifnummer
85015100
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D