Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-GETR-MOTOR-MEG-180W - Schneckengetriebemotoren MEG mit Einfach-Schneckengetrieben, Motordaten 180 Watt / 1400 1/min., Übersetzung 5:1 bis 75:1
Stückliste
43305020
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
HW
Hinweis
MATK
Material Kurzbezeichnung
Multimaterialprodukt
MAT
Material
Motor und Getriebe in Kugellagerung, Schnecken gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Sondermessing
AUSF
Ausführung
180 W, beiseitige Abtriebswelle seitlich rechts / links
ADZ
Abtriebsdrehzahl
1/min
UE
i - Übersetzung
DMA
zul. Drehmoment an der Abtriebswelle*
Nm
FR
FR - Belastbarkeit der Abtriebswelle radial
150N N
FA
FA - Belastbarkeit der Abtriebswelle axial
100N N
GEW
Gewicht
6.2 kg
ARTNR1
Artikel - Nr. Betriebskondensator 20µF
43636200
CTN
Zolltarifnummer
85015100
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D