Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-GETR-ZM/I-A/6 - Schneckengetriebe ZM/I, Ausführung A, Abtrieb Seite 6
Stückliste
42101123
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Multimaterialprodukt
MAT
Material
Gehäuse: Hochwertiger Grauguss, Schneckenwelle Stahl gehärtet und geschliffen, Schneckenrad aus Spezial-Schleuderbronze
HW
Hinweis
Weitere Leistungsdaten von Antriebsdrehzahlen 1000 1/min, 500 1/min und 10 1/min finden Sie in unserer Katalogseite oder unserem Webshop.
AUSF
Ausführung
Ausführung A, Abtrieb Seite 6
GR
Größe
UE
i - Übersetzung
N1
n1 - Eingangsdrehzahl
1/min
N2
n2 ca. - Ausgangsdrehzahl
1/min
P1Z
P1 zul. - zulässige Eingangsleistung
kW
T2Z
T2 zul. - zulässiges Abtriebsdrehmoment (Dauerbetrieb)
Nm
T2M
T2 max. - max. Abtriebsdrehmoment (Ausnahme)
Nm
ETA
η - Betriebswirkungsgrad
ME
A
mm
B
mm
B1
mm
D4
D4 - H7
mm
D
D - k6
mm
L
mm
D1
D1 - k6
mm
L1
mm
E
mm
E1
mm
F1K
f1
mm
F2A
f2
mm
G
mm
G1
mm
H1G
H1
mm
H
mm
I
3 mm
O1
mm
S
S* - Gewindebohrungen an Seite 4 gegen Mehrpreis
GEW
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
84834025
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D