Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-GETR-KES-15 - Schneckengetriebe KES 15, Achsabstand 15mm
Stückliste
42001547
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Aluminium
MAT
Material
Gehäuse: Aluminium silberrn eloxiert, Schnecke: Stahl, Schneckenrad: Sondermessing
SM
Schmierung
wartungsfreie Fettschmierung
VSP
Verdrehspiel
1° ±0.5°
ED
Einschaltdauer
20% bei 5min.
UT
zul. Betriebstemperatur
-20°C bis +60°C °C
AUSF
Ausführung
I
Übersetzung
SH
Selbsthemmung dynamisch
MD
zul. Abtriebsdrehmoment bei Drehzahl* 100 1/min. - Eingangsdrehzahl, an der Schneckenwelle
Nm
MD1
zul. Abtriebsdrehmoment bei Drehzahl* 500 1/min. - Eingangsdrehzahl, an der Schneckenwelle
Nm
MD2
zul. Abtriebsdrehmoment bei Drehzahl* 1000 1/min. - Eingangsdrehzahl, an der Schneckenwelle
Nm
P
zul. Eingangsleistung bei Drehzahl* 100 1/min. - Eingangsdrehzahl, an der Schneckenwelle
W
P1
zul. Eingangsleistung bei Drehzahl* 500 1/min. - Eingangsdrehzahl, an der Schneckenwelle
W
P2
zul. Eingangsleistung bei Drehzahl* 1000 1/min. - Eingangsdrehzahl, an der Schneckenwelle
W
W
Wirklungsgrad ᶯ ca.
FR
FR** - zul Radialkraft bei FA = 0
N
FA
FA*** - zul. Axialkraft bei FR = 0
N
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
84834025
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D