Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-GETR-G/II-A - Schneckengetriebe G/II, Ausführung A, Achsabstand 31mm
Stückliste
42001800
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Aluguss
MAT
Material
Gehäuse aus Aluminium - Kokillenguss, Radsatz aus Sonderbronze/gehärtet und geschliffen
AUSF
Ausführung
A
UE
i - Übersetzung
A
Achsabstand a
31 mm
D1
d1 - h6
8 mm
D2
d2 - h6
10 mm
H
h
34 mm
ADM
max. zul. Abtriebsdrehmoment an Welle d2
Nm
FR
Belastbarkeit der Abtriebswelle radial
100N N
FA
Belastbarkeit der Abtriebswelle axial
60N N
GEW
Gewicht
1.05 kg
CTN
Zolltarifnummer
84834025
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D