Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-GETR-MOTOR-SRS-120W - Schnecken-Stirnradgetriebemotoren SRS, Motordaten 120 Watt / 2800 1/min.
Stückliste
43456089
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
AUSF
Ausführung
120 W, Fußausführung mit einer Abtriebswelle seitlich
MATK
Material Kurzbezeichnung
Multimaterialprodukt
MAT
Material
1. Stufe: Schnecke gehärtet und geschliffen, Schneckenrad aus Sondermessing, 2. Stufe: Stirnradsatz gehärtet und geschliffen, Motor und Getriebe in Kugellagerung
HW
Hinweis
ADZ
Abtriebsdrehzahl
1/min.
UE
i - Übersetzung
DMA
zul. Drehmoment an der Abtriebswelle
Nm
FR
FR - Belastbarkeit der Abtriebswelle radial
500 N
FA
FA - Belastbarkeit der Abtriebswelle axial
200 N
GEW
Gewicht
kg
ARTNR1
Artikel-Nr. Betriebskondensator 16μF
43636100
CTN
Zolltarifnummer
85015100
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D