Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-GETR-MOTOR-SRM-90W - Schnecken-Stirnradgetriebemotoren SRM, Motordaten 90 Watt, 1400 1/min.
Stückliste
43450090
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
AUSF
Ausführung
90 W, Fußausführung mit beidseitige Abtriebswelle seitlich
MATK
Material Kurzbezeichnung
Multimaterialprodukt
MAT
Material
1. Stufe: Schnecke gehärtet und geschliffen, Schneckenrad aus Sondermessing, 2. Stufe: Stirnradsatz gehärtet und geschliffen, Motor und Getriebe in Kugellagerung
HW
Hinweis
ADZ
Abtriebsdrehzahl
1/min.
UE
i - Übersetzung
DMA
zul. Drehmoment an der Abtriebswelle
Nm
FR
FR - Belastbarkeit der Abtriebswelle radial
300 N
FA
FA - Belastbarkeit der Abtriebswelle axial
140 N
GEW
Gewicht
5.2 kg
ARTNR1
Artikel-Nr. Betriebskondensator 10μF
43635900
CTN
Zolltarifnummer
85015100
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D