Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-MM-95 - Linearantriebe MM 95
Stückliste
47539509
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
AUSF
Ausführung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Edelstahl
MAT
Material
Gehäuse, Kolbenstange und Befestigungsenden aus Edelstahl
HL
Hublänge
mm
HUBL
Hublänge einstellbar
mm
Wert eingeben für HUBL
Hublänge einstellbar
mm
cm
inch
ft
HG
Hubgeschwindigkeit
mm/s
A1
mm
HK
Hubkraft 1) - Angabe ist für Zug- und Druckkraft
N
A2
25.5 mm
A3
16 mm
A4
2.5 mm
A5
28 mm
A6
0.0 mm
B1
0 mm
B2
8 mm
C1
45 Grad
D1
D1 - H9
8 mm
D2
D2 - H9
8 mm
D3
95 mm
D4
20 mm
D5
25 mm
D6
20 mm
E1
0 mm
E2
0 mm
ED
ED 2)
%
P
p 3) - Motorleistung
kW
GEW
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
85013100
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D