Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-KGM-CRO-B-2/STUFIG - Kleingetriebemotoren Typ CRO, 230V, Ausführung B, 2-stufig, bis 200 Ncm
Stückliste
43020501
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Multimaterialprodukt
MAT
Material
Getriebe: Stirnräder, gerade verzahnt, aus POM
AUSF
Ausführung
Ausführung B, zweistufig, bis 200Ncm
SDZ
Standarddrehzahl
1/min.
STLA
max. mögliche statische Lagerbelastung axial
10 N N
STLR
max. mögliche statische Lagerbelastung radial
100 N N
UT
Umgebungstemperatur
-5 bis +70°C °C
GEW
Gewicht
0.32 kg
CTN
Zolltarifnummer
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D