Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-KGM-CRO-A-1/STUFIG - Kleingetriebemotoren Typ CRO, 230V, Ausführung A, 1-stufig, bis 50 Ncm
Stückliste
43020003
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Multimaterialprodukt
MAT
Material
Getriebe: Stirnräder, grade verzahnt, aus POM
AUSF
Ausführung
Ausführung A, einstufig, bis 50Ncm
SDZ
Standarddrehzahl
1/min.
STLA
max. mögliche statische Lagerbelastung axial
10 N N
STLR
max. mögliche statische Lagerbelastung radial
80 N N
UT
Umgebungstemperatur
-5 bis +70°C °C
GEW
Gewicht
0.25 kg
CTN
Zolltarifnummer
85011010
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D