Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-GETR-GE/I - Getriebe GE/I für Kondensatormotor 230V oder Gleichstrommmotoren 12V / 24V
Stückliste
43031501
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
HW
Hinweis
Getriebe, Motor und Kondensator müssen separat bestellt werden.
MATK
Material Kurzbezeichnung
Aluminium
MAT
Material Getriebe
Gehäuse: Druckgussform aus Aluminium, Zahnräder: aus hochwertigen Kunststoffen und Stählen gefräst
LG
Lagerung
Motor: Kugellager; Getriebe: Sinterbronze-Gleitlager
SM
Schmierung
Wartungsfreie Fettschmierung
UEB
i - Übersetzung
MD1
Motordrehzahl Kondensatormotor 230 V
2600 1/min
ADZ
Abtriebsdrehzahl bezogen auf Motorendrehzahl 2600 1/min.
1/min
MD2
Motordrehzahl Gleichstrommotor 12V / 24V
6000 1/min
ADZ2
Abtriebsdrehzahl bezogen auf Motorendrehzahl 6000 1/min.
1/min
ARTNR1
Artikel-Nr. Kondensatormotor 230 V / 2600 1/min.
43040100
ARTNR2
Artikel-Nr. Betriebskondensator für Kondensatormotor
43635200
ARTNR3
Artikel-Nr. Gleichstrommotor 12V / 6000 1/min.
43040300
ARTNR4
Artikel-Nr. Gleichstrommotor 24V / 6000 1/min.
43040500
MZDM
Grenzbelastung Getriebe - max. zul. Dauerdrehmoment
Ncm
MAM
Grenzbelastung Getriebe - max. zul. Anlaufmoment
Ncm
NL
Nennleistung
6.7 W
GWG
Getriebewirkungsgrad
%
A
Maß a - Kondensatormotor
mm
AA
Maß a - Gleichstrommotor 12V / 24V
mm
B
Maß b
mm
C
Maß c
mm
GEW
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
84834021
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D