Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-KGM-SFS-GR3-24V - Schnecken-Kleingetriebemotor SFS mit Gleichstrommotor, Größe 3, Spannung 24V
Stückliste
43048424
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Multimaterialprodukt
MAT
Material
Motor: Stahl verzinkt, Getriebe: Aluminium, Schneckenradsatz: aus Kunststoff
LG
Lagerung
Abtriebsseitig Gleitlager, motorseitig Kugellager
AUSF
Ausführung
24 V, mit Bürsten, entstört, wartungsfreie Fettschmierung
GR
Größe
3
LLDZ
Leerlaufdrehzahl n0
1/min
NDZ
Nenndrehzahl nN
1/min
NDM
Nenndrehmoment MN
Nm
NST
Nennstrom IN
A
NL
Nennleistung PN
W
ADR
Anzugsmoment MA
Nm
UE
i - Übersetzung
i
AW
Abtriebswelle Seite
WE
Wellenende Form
FR
zul. radiale Wellenlast FR - 10mm vom Lagerbund
120N N
FA
zul. axiale Wellenlast FA - Zug- / Druckbelastung
15N / 10N N
UT
Umgebungstemperatur im Betrieb
-10 bis +60°C °C
GEW
Gewicht
1100 g
CTN
Zolltarifnummer
85013100
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D