Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-KGM-SFS-GR2-12V/24V - Schnecken-Kleingetriebemotor SFS mit Gleichstrommotor, Größe 2, Spannung 12V oder 24V
Stückliste
43047124
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Multimaterialprodukt
MAT
Material
Motor: Stahl verzinkt, Getriebe: Aluminium, Schneckenradsatz: aus Kunststoff
LG
Lagerung
Abtriebsseitig Gleitlager, motorseitig Kugellager
AUSF
Ausführung
GR
Größe
2
NSP
Nennspannung
V
LLDZ
Leerlaufdrehzahl n0
1/min
NDZ
Nenndrehzahl nN
1/min
NDM
Nenndrehmoment MN
Nm
NST
Nennstrom IN
A
NL
Nennleistung PN
W
AM
Anzugsmoment MA
Nm
UE
i - Übersetzung
i
WE
Wellenende Form
FR
zul. radiale Wellenlast FR - 10mm vom Lagerbund
60N N
FA
zul. axiale Wellenlast FA - Zug- / Druckbelastung
10N / 15N N
UT
Umgebungstemperatur im Betrieb
-10 bis +60°C °C
GEW
Gewicht
700 g
CTN
Zolltarifnummer
85013100
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D