Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-KGM-SG-H-24V - Schnecken-Kleingetriebemotoren SG-H mit Gleichstrommotor 24V, mit Hohlwelle
Stückliste
43049007
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Aluminium
MAT
Material
Getriebegehäuse: Aluminium, Schneckenrad: aus Sonderbronze, Schnecke: Stahl gehärtet und geschliffen
M
Motor
Gleichstrommotor 24V DC, mit Bürsten, Motor-Nenndrezahl 3000 1/min.
LG
Lagerung
Motor und Getriebe kugelgelagert
SM
Schmierung
Wartungsfreie Fettschmierung
AUSF
Ausführung
AB
Abtriebsdrehzahl
1/min
UE
i - Übersetzung
MD
Drehmoment an der Abtriebswelle - effektiv
Nm
MDMAX
Drehmoment an der Abtriebswelle - max. zulässig*
Nm
FR
Belastbarkeit der Abtriebswelle radial
40 N
FA
Belastbarkeit der Abtriebswelle axial
40 N
G
g
mm
K
k
mm
K1
k1
mm
GEW
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
85013100
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D