Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-KGM-SE-GR2-24V - Kleingetriebemotor SE mit Gleichstrommotor, Größe 2, Spannung 24V
Stückliste
43042224
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Aluminium
MAT
Material
Gehäuse: Aluminium, Schneckenrad: Kunststoff, Schnecke: Stahl, geschliffen
GR
Größe
2
AUSF
Ausführung
24V
MND
Motornenndrehzahl
3000 1/min
ADZ
Abtriebsnenndrehzahl
1/min
UEB
i - Übersetzung
MZDM
max. zulässiges Dauerdrehmoment
Nm
MAM
max. Anlaufmoment
Nm
NL
Motor Nennleistung
W
AL
Ausgangsleistung
W
GWG
Getriebewirkungsgrad
%
FR
zul. radiale Wellenlast FR Mitte Welle - +/-10%
110N N
FA
zul. axiale Wellenlast FA - +/-10%
60N N
GEW
Gewicht
0.8 kg
CTN
Zolltarifnummer
85011099
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D