Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-KGM-SE-GR1-12V/24V - Kleingetriebemotor SE mit Gleichstrommotor, Größe 1, Spannung 12V und 24V
Stückliste
43041512
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Aluminium
MAT
Material
Gehäuse: Aluminium, Schneckenrad: Kunststoff, Schnecke: Stahl, geschliffen
GR
Größe
1
AUSF
Ausführung
MND
Motornenndrehzahl
6000 1/min
ADZ
Abtriebsnenndrehzahl
1/min
UEB
i - Übersetzung
MZDM
max. zulässiges Dauerdrehmoment
Nm
MAM
max. Anlaufmoment
Nm
NL
Motor Nennleistung
16 W
AL
Ausgangsleistung
W
GWG
Getriebewirkungsgrad
%
FR
zul. radiale Wellenlast FR Mitte Welle - +/-10%
30N N
FA
zul. axiale Wellenlast FA - +/-10%
12N N
GEW
Gewicht
0.52 kg
CTN
Zolltarifnummer
85011099
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D