Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-KGM-PE-24V-GR1 - Planeten-Kleingetriebemotor PE mit Gleichstrommotor 24V, Größe 1
Stückliste
43044124
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Stahl verzinkt
MAT
Material
Gehäuse: Stahl verzinkt, Getriebestufe: Kunststoffzahnräder, weitere Zahnräder aus Stahl
AUSF
Ausführung
24V, mit Bürsten, 1 Getriebestufe, wartungsfreie Fettschmierung
GR
Größe
1
ADZ
Abtriebsnenndrehzahl
1/min.
UEB
i - Übersetzung
MDZ
Motornenndrehzahl
6000 1/min.
MZDM
max. zulässiges Dauerdrehmoment
Nm
MAM
max. Anlaufmoment
Nm
NL
Motornennleistung
W
AL
Ausgangsleistung
W
GWG
Getriebewirkungsgrad
%
A
a
mm
B
b
mm
FR
zul. radiale Wellenlast FR Mitte Welle - +/-10%
30 N N
FA
zul. axiale Wellenlast FA - +/-10%
0 N N
GEW
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
85011099
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D