Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-DNM-SM/I-B5-4/POLIG - Drehstrom-Normmotoren SM/I, Bauform B5, 4-polig, ca. 1500 1/min
Stückliste
43006700
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Aluminium
MAT
Material
Rippengehäuse: Alu-Druckguss, Lagerschilder: Druckguss, Radiallüfter: Kunststoff, Lüfterhaube: Stahlblech
PDN
Anzahl Pole / ca. Drehzahl
4-polig / ca. 1500 1/min.
BG
Baugröße
BF
Bauform
B5
IE
Energie-Effizienzklasse
LE
Nennleistung
kW
DZ
Nenndrehzahl
1/min
J
kgm²
LAN
η bei Drehzahl _ 4/4n 3/4n 2/4n
%
LF
Leistungsfaktor
cos ϕ
STR
Strom bei 400 V
A
NM
Nennmoment Tn
Nm
ADM
Anlaufdrehmoment
Ta / Tn
AS
Anlassstrom
ld / ln
MDM
max. Drehmoment
Tmax / Tn
GEW
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
D
mm
E
mm
F
mm
FK
f
mm
G
mm
M
mm
N
N - j6
mm
P
mm
Q
mm
R
mm
S
mm
FB
Flanschbohrung* - Anzahl der Flanschbohrungen
4
F1
mm
G1
mm
X
mm
W
mm
BK
b
mm
TK
t
mm
PGV
PG-Verschraubungen
GWB
Gewindebohrung
mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D