Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-ZST-SV-M4-B40-ST-QT - Zahnstangen aus Stahl, schräg verzahnt, vergütet, Verzahnung gefräst, Modul 4
Stückliste
25460911
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Stahl
MAT
Material
Hochwertiger sonderbehandelter Blankstahl mit ca. 900 N/mm² Zugfestigkeit, vergütet
HW
Hinweis
* Umfangskraft am Zahn, ermittelt für Zähnezahl 20. Bei kleineren Zähnezahlen muss die Umfangskraft um 10% reduziert werden.
FLM
Ausführung Montage
Für fortlaufende Montage abgelängt
SR
Schrägungsrichtung
schräg verzahnt, rechtssteigend 19º 31' 42"
AUSF
Ausführung
M
Modul
4
L1
mm
L2
14.2 mm
Z
Zähnezahl
B
b
40 mm
HK
hk
39 mm
H0
h0
35 mm
F
f
2 mm
A
a
mm
L
l
mm
AB
Anzahl Bohrungen
H
h
mm
D1
d1
mm
D2
d2
mm
T
t
mm
A1
a1
mm
LL1
l1
mm
D3
d3
mm
GTF
GTf / 300 1) - siehe Katalogseite
0.048 mm
FU
Fu*
8700 N
GEW
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
84839089
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D