Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
NZRR-L-100-ST-GG - Normzahnriemenräder, Zoll-Teilung DIN 5294, Teilung L, Zahnriemenbreite 25.4mm
Stückliste
18232600
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
MAT
Material
BZ
Bezeichnung
TL
Teilung
L=3/8" (9.525 mm)
ZRB
Zahnriemenbreite
100 = 25.4 mm
Z
Zähnezahl
AUSF
Ausführung
DE
De
mm
DF
Df
mm
D
d
mm
ND
mm
B1
b
31.8 mm
L
45 mm
B
mm
GEW
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
84835080
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D