Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
ZRR-MAED-FIX®-T5-BR10-AL - T-Zahnriemenräder System MAED-FIX® mit Klemmnabe, Teilung 5mm aus Aluminium, Zahnriemenbreite 10mm
Stückliste
162227K16
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Aluminium
MAT
Material
Aluminium ähnlich EN AW2017A, Bordscheiben: Stahl verzinkt, Schraube: Stahl 12.9, schwarz
BZ
Bezeichnung
ZRB
Zahnriemenbreite
10 mm
Z
Zähnezahl
BH7
Bohrung B-H7 1) / Bohrungstoleranz H7 vor dem Schlitzen
mm
AUSF
Ausführung
AZ
Außen-Ø Zahnscheibe
mm
AB
Außen-Ø Bordscheibe
mm
D
d
mm
ND
mm
B
b
15 mm
L
mm
R
R 2) - Störkreis-Ø am Schraubenkopf
mm
B1
b1
mm
SCHR
Schraube DIN 912
TA
TA - Anzugsmoment
Nm
T
T - übertragbares Drehmoment 3) / Reibschlussmoment der Klemmnabe
Nm
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
84835080
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D