Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
ZRR-AT3-BR6-AL - AT-Zahnriemenräder, Teilung 3 mm aus Aluminium, Zahnriemenbreite 6mm
Stückliste
16322800
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Aluminium
MAT
Material
BZ
Bezeichnung
mm
ZRB
Zahnriemenbreite
6 mm
Z
Zähnezahl
AUSF
Ausführung
AZ
Außen-Ø Zahnscheibe
mm
AB
Außen-Ø Bordscheibe
mm
D
d
mm
ND
mm
B1
b
10 mm
L
16 mm
B
B - H7
mm
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
84835080
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D