Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-ZR-T10-BR40-PU - T-Zahnriemen, Profil T10, Zahnriemenbreite 40mm
Stückliste
16485528
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Kunststoff transparent hell
MAT
Material
Gießpolyurethan (PU) mit Stahlzugstrang
BZ
Bezeichnung
PR
Profil
T10
RB
Riemenbreite
40 mm
WL
Wirklänge
mm
ZZ
Zähnezahl
GEW
≈ Gewicht
g
HS
hs - Gesamthöhe
4.5 mm
HT
ht - Zahnhöhe
2.5 mm
BETA
Winkel β
40° Grad
CTN
Zolltarifnummer
39269097
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D