Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-STZR-M3.18-B25-RF - Stirnzahnräder aus Edelstahl (rostfrei) mit metrischer Teilung, Teilung 10mm (Modul 3,18)
Stückliste
21099025
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Edelstahl
MAT
Material
Edelstahl 1.4305 (V2A)
TM
Teilung / Modul
Teilung 10mm (Modul 3.18)
Z
Zähnezahl
B
b
25 mm
DA
da
mm
D
d
mm
NL
15 mm
ND
mm
BH7
B - H7
mm
MD
zul. MD* - Berechnungsgrundlagen siehe Seite 197
Nm
GEW
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
84839089
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D