Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-STZR-M6-B60-C45-HRC54 - Stirnzahnräder mit einseitiger Nabe, Steel C45, Verzahnung induktiv gehärtet, Modul 6
Stückliste
23688118
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Stahl
MAT
Material
Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet 54 +4 HRC
M
Modul
6
Z
Zähnezahl
B
b
60 mm
DA
da
mm
D
d
mm
NL
20 mm
ND
mm
BH7
B - H7
mm
MD
zul. MD* - Berechnungsgrundlagen siehe Seite 197
Nm
GEW
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
84839089
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D