Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-STZR-M2.5-MN-B25-RF - Stirnzahnräder aus Edelstahl (rostfrei), mit einseitiger Nabe, Modul 2,5, Zahnbreite 25mm
Stückliste
23299225
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Edelstahl
MAT
Material
Edelstahl 1.4305 (V2A)
M
Modul
2.5
Z
Zähnezahl
B
b
25 mm
DA
da
mm
D
d
mm
NL
20 mm
ND
mm
BH7
B - H7
mm
MD
zul. MD* - Berechnungsgrundlagen siehe Seite 197
Nm
GEW
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
84839089
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D