Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-WELLENMU-KMTA - Wellenmuttern KMTA mit Sicherungsstiften, aus Stahl, mit Gewindestiften
Stückliste
65358112
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Stahl
MAT
Material
Mutterkörper: Stahl, mit Festigkeit von min. 350 N/mm²
TYP
Typ
D1
d1
mm
D2
d2
mm
D3
d3
mm
D4
d4
mm
B
mm
LK
mm
L
mm
N1
N1 1) - Axiale Bohrungen für Stirnlochschlüssel
mm
N2
N2 2) - Radiale Bohrungen für Hakenschlüssel DIN 1810 Form B mit Zapfen
mm
S
mm
TAS
T AS 3) - Max. Anzugsmoment der Sicherungsschrauben
Nm
FA
FA - zul. Axialkraft
kN
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
73181660
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D