Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
DIN70852-NUTMU-STVZ - Nutmuttern DIN 70852, Material Stahl verzinkt
Stückliste
65388515
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Stahl verzinkt
MAT
Material
Stahl verzinkt, Härteklasse 17 H
HW
Hinweis
Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965.
AUSF
Ausführung
Nutmutter DIN 70852
D1
d1
mm
D2
d2 - h12
mm
D3
d3
mm
B
B - h11
mm
BB
b
mm
TMIN
t min.
mm
X
x
mm
ANZ
Anzahl der Nuten
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
73181699
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D