Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-SCHIENE-DFG-115 - Schiene, Linearführungen DFG 115, Gleitführungen
Stückliste
64970710
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Aluminium
MAT
Material
Schiene: Aluminium, hartanodisiert
AUSF
Ausführung
L
mm
L1
l1
mm
L2
l2
mm
A
Bohrabstand Schiene
60 mm
B1
Breite Schienenprofil oben
22 mm
B2
Breite Schienenprofil unten
12 mm
H1
Schienenhöhe
14 mm
H2
Absatz Schienenhöhe
5 mm
DHH13
Durchgangsbohrung
4.3 mm
D1H13
Senk-Ø
8 mm
T
Tiefe Senk-Ø
5 mm
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
83024900
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D