Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-LW-DFG-115 - Laufwagen, Linearführungen DFG 115, Gleitführungen
Stückliste
64970701
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Aluminium
MAT
Material
Wagen: Aluminium, hartanodisiert, Gleitelemente: aus hochentwickeltem Polymerkunststoff
AUSF
Ausführung
GEW
Gewicht
g
L
Länge Laufwagen
70 mm
B
Breite Laufwagen
47 mm
H
Höhe Laufwagen
21.5 mm
A1
Bohrabstand Laufwagen
38 mm
A2
Bohrabstand Laufwagen
30 mm
G
Gewinde Laufwagen
M5 mm
GL
Gewindelänge
17.5 mm
D1H13
Senk-Ø
8 mm
B1
Breite Schienenprofil oben
22 mm
B2
Breite Schienenprofil unten
12 mm
H1
Schienenhöhe
14 mm
H2
Absatz Schienenhöhe
5 mm
CTN
Zolltarifnummer
83024900
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D