Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-EAS-DA-0115-RC - Endanschlag, Linearführung DA 0115 RC mit Kugelumlaufwagen
Stückliste
64970503
ARTNR
Artikel-Nr.
64970503
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Stahl verzinkt
MAT
Material
Endanschlag: Stahl verzinkt, Schrauben: Stahl verzinkt
HW
Hinweis
Je nach Anwendung 2 Stück erforderlich, Lieferung inkl. Schrauben, Verschraubung von unten.
L
L1
26 mm
B1
10 mm
T1
6 mm
GEW
Gewicht
15 g
CTN
Zolltarifnummer
83024900
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D